??
Choix du modèle CAO
K0357.1630103
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0357 - Mandrin de centrage expansible
Nomenclature
K0357.1630103
BESTKIPP
Référence
K0357.1630103
D
Diamètre
103.0 mm
DMIN
Diamètre min.*
29.3 mm
D1
Diamètre
132,9 h9 mm
D2
Diamètre
118.0 mm
D3
Pour vis à tête fraisée
M 6 mm
H
Hauteur
45.5 mm
H1
Hauteur
37.6 mm
H2
Hauteur
32.3 mm
H3
Hauteur
20.0 mm
DREHMOMENT
Couple de serrage max.
280.0 Nm
SPANNKRAFT
Force de serrage kN max.
44.5 kN
D4
Vis à tête conique
M 16
SW
Vis à tête conique
14.0
GEW
Poids environ
3.0010 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020898
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions